Der crimpfreie
Original MC4-Evo ready
verbindet schnell und zuverlässig.

CLICK-AND-CONNECT

Der crimpfreie Stäubli PV-Steckverbinder: MC4-Evo ready

Sichere Verbindungen: schnell und einfach montiert

Der crimpfreie Original MC4-Evo ready ergänzt das Stäubli PV DC-Produktsortiment an Kabelkupplungen für In-String- und Homerun-Verbindungen. Der neue Steckverbinder garantiert sichere Verbindungen, die schnell und einfach montiert werden können und so langfristige Zuverlässigkeit garantieren. 

Keine Crimpwerkzeuge

Schnelle Montage
mit einfacher
Snap-in-Technologie

Zuverlässige Verbindung
TÜV Rheinland zertifiziert

Sicherer Betrieb


The crimp-free assembly


Wichtigste Eigenschaften des Produkts

  • Crimpfreier Kabelanschluss: kein Crimpen notwendig, der Kontakt erfolgt über eine automatisch schließende Federklemme in Snap-in-Technik
  • Keine Einzelteile, die Steckverbinder sind komplett und vorverschraubt: abisoliertes PV-Kabel einstecken, am Gehäuse anschrauben, fertig!
  • Steckbar mit dem Original MC4 Produktportfolio

Weitere Information: Technische Dokumentation

 

Technische Daten 
BemessungsspannungDC 1500 V
Bemessungsstrom30 A
AnschlussartFederklemme (werkzeugloser Anschluss)
Leitungsquerschnitte 4 mm² and 6 mm² 
Leitungsaußendurchmesser5,4 – 7,6 mm
Umgebungstemperaturbereich-40 °C ... +85 °C (IEC)
Obere Grenztemperatur
 115 °C (IEC)
Schutzart, gesteckt:IP65/IP68 (1 m, 1 h)
FlammklasseUL94-V0
IsolationsmaterialPA
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IECIEC 62852:2014+Amd. 1:2020

Autorisierte Partner für die Bestellung von Stäubli PV-Produkten


Der Original MC4

Entwickelt und hergestellt mit Schweizer Präzisionsarbeit: Es gibt nur einen Original MC4 - und dieser wird von Stäubli hergestellt.

 

eBOS Produkt Portfolio

Durchsuchen Sie das umfassende eBOS-Produktportfolio entlang der PV-Lieferkette für jede Art von Anwendung.

 

Kreuzverbau

Vertiefen Sie Ihr Wissen zur Optimierung Ihrer PV-Anlage und zur Vermeidung technischer Störungen, die durch den Kreuzverbau von Komponenten verursacht werden.