Modulare Steckverbinder

EvoTrak lite – für Bahnanwendungen in mittleren Leistungsbereichen

Der modulare Steckverbinder EvoTrak lite mit Metallgehäuse wurde speziell für die Anwendung in mittleren Leistungsbereichen für geschirmte Kabel entwickelt.

Dank unserer Erfahrung können wir einen modularen Metallsteckverbinder anbieten, der perfekt auf die Größenvorgaben neuer Schienenfahrzeuge und die anspruchsvollen Anforderungen des Schienenfahrzeugmarktes abgestimmt ist. Die integrierte MULTILAM garantiert eine lange Lebensdauer und maximale Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen. 

 

Vorteile
  • Kompakte Bauweise 
  • Modularität
  • Phasentrennung speziell für Permanentmagnetmotoren (PMM)
  • 360°-Schirmung
  • IP2X Lösung
HAUPTMERKMALE
  • Entwickelt nach der Eisenbahnnorm EN 50467 
  • Erfüllt die Norm EN 45545-2 
  • Spannungsanwendung bis zu 1800V (OV3-PD3)
  • Kabelquerschnitt von 10mm² bis 70mm²
  • Gerade, gewinkelte und Paneel-Versionen
ANWENDUNGEN

EvoTrak lite  eignet sich für Anwendungen entlang der Traktionskette:

  • Hilfsstromversorgungen (Klimaanlagen,Umrichter, Transformatoren etc.)
  • Batterieschnittstellen
  • Wagenübergänge
  • Schnittstellen für Fahrgestell/Drehgestell
  • Motorentrennstelle
Technische Daten

Bahnanwendungen – IEC 62847

EvoTrak lite 

Polzahl

1 bis 4

Bemessungsstrom/Temperaturanstieg

bis 300 A / 50 K

Bemessungsspannung

bis 1500 V

Prüfspannung (Spannungsfestigkeit; r.m.s.)

4.6 kV

Kabelquerschnitt10 mm² – 70 mm²

Schutzart (IEC 60529), gesteckt

IP66/IP67

Schutzart (IEC 60529): Personenschutz (ungesteckt)

IP2X (bis zu 1000 V)

Luft- und Kriechstrecken – EN 50124-1
Überspannungskategorie und Verschmutzungsgrad – IEC 62497-1

OV3 – PD3

Brandschutz – EN 45545-2

HL3 R22 / R23

Anschlussart

Crimpen und Verschrauben

Vibrationen und Stöße – EN 61373

Kategorie 2 – am Fahrwerk/ Drehgestell montiert

Steckzyklen

500

Material

Isolierungen

Kontakte

Schrauben

Metallteile

 

PA (UL 94V0)

Cu (Ag)

Edelstahl

Zamak

Betriebstemperatur

-40 °C ... +120 °C

Umgebungstemperatur-50 °C ... +70 °C
Salzsprühtest – IEC 62847240 Stunden