DOCKINGSYSTEME MIT HOHEN STECKZYKLEN

DuraDock multi – mehrpolige Hochleistungs-Steckverbinder für bis zu 1 Million Steckzyklen

Die mehrpoligen Steckverbinder von Stäubli werden in Dockingsystemen, Werkzeugwechselvorrichtungen und in manuell oder automatisch betätigten Multikupplungen eingesetzt. Unsere Lösungen sind ideal für eine Vielzahl von industriellen Standardanwendungen sowie für andere anspruchsvolle Anwendungsbereiche, bei denen Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Systeme dieser Art ermöglichen die Montage von Standardkomponenten auf Trägerplatten und das gleichzeitige Verbinden/Trennen mehrerer Energiequellen. Sie sind kompakt und sicher und eignen sich ideal für wiederholte Vorgänge in Produktions- und Testumgebungen. Unsere Lösungen stellen eine unübertroffene Kontaktzuverlässigkeit und lange Lebensdauer sicher.

Vorteile
  • Bis zu 1 Million Steckzyklen
  • Robust, zuverlässig und benutzerfreundlich
  • Hohe Strombelastbarkeit und lange Lebensdauer
  • Viele Kombinationsmöglichkeiten von der Datenübertragung bis hin zu Hochstrom-Anwendungen
  • Unvergleichliche Kontakttechnologie
ANWENDUNGEN
  • Prüfsysteme
  • Maschinenanlagen
  • Beschichtungssysteme
  • Automobilbereich (Presswerke und Karosseriebau)
  • Greifvorrichtungen
Zubehör
  • Austauschbare Fronteinsätze
  • Blindstopfen, Distanzringe und metrische Kabelverschraubungen
  • Montagewerkzeuge, inkl. Crimpzange
TECHNISCHE DATEN

 

DuraDock multi

Anzahl der Pole

von 3 (2+PE) bis 72 (70+2PE)

Gehäuse

4 Größen (Kunststoff und Metall)

Kontaktträger

4 Standardmaterialien

Nennstrom

Bis zu 200 A

Bemessungsspannung

830 V

Steckzyklen

bis zu 1 Million

Betriebstemperatur

bis 150°C

Kontakte

versilbert oder vergoldet

Querschnitt

0,14 - 70 mm²

Verschmutzungsgrad

3

Überspannungskategorie

III

Stäubli bietet Ihnen auch...