DOCKINGSYSTEME MIT HOHEN STECKZYKLEN

DuraDock matic – mehrpolige Hochleistungs-Steckverbinder für automatische Werkzeugwechsler

Die mehrpoligen Steckverbinder von Stäubli werden vor allem in automatischen Werkzeugwechslern, insbesondere in Karosseriewerkstätten, eingesetzt. Unsere bewährten Lösungen sind ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Diese Steckverbinder wurden für eine sehr große Anzahl von Steckzyklen entwickelt und bieten eine herausragende Leistung im Bereich der Strom-, Signal- und Datenübertragung. Sie sind kompakt, robust und sicher und eignen sich ideal für wiederholte Vorgänge in Produktionsumgebungen. Unsere Lösungen stellen eine unübertroffene Kontaktzuverlässigkeit und lange Lebensdauer sicher.

 

Hinweis:

2023 haben wir unser DuraDock matic Produktportfolio optimiert. Die Steckverbinder sind mit den am Markt befindlichen Produkten steckkompatibel. Dies gilt auch für unterschiedliche Kontakt-Oberflächen.

Vorteile
  • Bis zu 1 Million Steckzyklen
  • Schnelle Integration und einfache Wartung
  • Schneller Wechsel der Kontakteinsätze
  • Kompaktes und einheitliches Gehäuse
  • Breites Spektrum an Anwendungsbereichen
  • Kompatibel mit RobiFix
ANWENDUNGEN
  • Karosseriewerkstätten
  • Allgemeine Montage (Greifer)
  • Prüfsysteme
Zubehör
  • Blindstopfen
  • Werkzeuge, inkl. Prüf- und Montagelehre
TECHNISCHE DATEN

 

DuraDock matic

Anzahl der Pole

von 3 (2+PE) bis 37 (36+PE)

Gehäuse

IP65, erhältlich mit Schirmung

Kontaktträger

Leistung, Signal und Feldbus

Steckzyklen

bis zu 1 Million

Schnellwechsel der Einsätze

verfügbar

Kontakte

versilbert oder vergoldet

Querschnitt

0,5 - 35 mm²

Verschmutzungsgrad

3

Überspannungskategorie

III

Stäubli bietet Ihnen auch...