STECKVERBINDER FÜR PUNKTSCHWEISSEN

Schnelltrennlösungen für das Punktschweißen im Karosseriebau

RobiFix-Flachsteckverbinder sorgen für eine sichere und zuverlässige Stromzufuhr zu Schweißgeräten. Sie sind klein, leistungsstark und zeichnen sich durch höchste Kontaktsicherheit und Strombelastbarkeit aus. Dank dieser kosteneffizienten Lösungen können Stromkabel zwischen Schweißsteuerung und Schweißzange in mehrere Abschnitte unterteilt werden, was die Handhabung und Wartung vereinfacht. Die leichte und kompakte Bauweise dieser neuesten Steckverbindergeneration lässt sich problemlos in moderne Leichtbaukonzepte integrieren. Sie sind ideal für stationäre und robotergesteuerte Schweißzangen, egal ob beim Schweißen von Stahl oder Aluminium.

Clickable image for RobiFix Welding robot
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image for RobiFix J6 Transformer connection 90°
cancel-white

J6 Transformator-Winkelanschluss

Bei beengten Platzverhältnissen können Sie mit unserem Adapter RobiFix-TWA das Dresspack bequem von der Seite anschließen. Der Platzbedarf auf der Primärseite des Transformators (RobiFix-TAE1) bleibt gleich, ebenso wie das Dresspack-Ende.

Product image for RobiFix J6 Transformer connection
cancel-white

J6 Transformatoranschluss gerade

Mit Gewindestiften ausgestattet (direkt an der Transformatorstromschiene befestigt), ist unser RobiFix-TAE1-Isolator sehr kompakt und bietet einen Polaritätsschutz für das Dresspack. Dank der Schlüsselkodierung ermöglicht unser RobiFix-TAE1-C-Schnelltrennsystem die mechanische Kodierung des Isolators auf der Primärseite des Schweißtransformators.

Product image for RobiFix J6 Automatic tool-changer connection
cancel-white

J6 Anschluss für automatischen Werkzeugwechsler

Roboter-Werkzeugwechselsysteme für Widerstandspunktschweiß-Anwendungen in Karosseriebetrieben. Das Roboterkabelpaket lässt sich einfach an genormte internationale Schnittstellen anschließen, inkl. des Primärkreismoduls für die Schweißstromübertragung.

cancel-white

J3 Lösung für gemischte Dresspacks

In den meisten Fällen werden in Roboter-Dresspacks einadrige Stromleiter verwendet. Wenn aus irgendwelchen Gründen 3-adrige ummantelte Kabel installiert werden, ermöglicht unser RobiFix-ZEM eine einfache Integration mit hervorragender Zugentlastung und IP-Schutzart. Jedes Dresspack-Segment kann angeschlossen werden, auch mit gemischten Kabeltypen und Querschnitten.

Product image for RobiFix J3 Double dresspack
cancel-white

J3 Lösung für doppelte Dresspacks

Das Schweißen von Aluminium erfordert mehr Strom auf der Primärseite. Dank RobiFix TwinLock ist eine Belastbarkeit > 420 Ampere (dauerhaft) möglich und Sie können trotzdem bei Ihrem Standard-Dresspack bleiben, indem Sie zwei davon kombinieren. Benutzerfreundlich und verfügbar für Roboterinstallation und mobile Montage (z. B. Verlängerung).

Product image for RobiFix J3 Single conductors
cancel-white

J3 Lösung für einzelne Dresspacks

RobiFix-MTB ist eine leichte und kompakte (138 x 38 mm) Schnelltrennlösung mit überragender Leistung, ideal für den Roboterausbau mit einadrigen Stromkabeln. Er entspricht der Schutzart IP67, ist UL-gelistet und ermöglicht den einfachen Austausch von Kabeln von Hand. Er bietet eine hohe Strombelastbarkeit mit unserer MULTILAM-Kontakttechnologie und Verpolungsschutz.

Product image for RobiFix Weld timer angled connection
cancel-white

Schweißsteuerung-Winkelanschluss

Unser RobiFix-B-ID ist ein robustes und platzsparendes Schnelltrennsystem für die schnelle Integration von Schweißsteuerungen. Die sichere und schlüsselcodierte Ausführung verhindert gefährliche Kabelkonfektionen vor Ort und ermöglicht eine drastische Reduzierung der Installations- und Wartungs(ausfall)zeit.

Product image for RobiFix J1 Flange mount single conductors
cancel-white

J1 Robotersockel Flanschanschluss Einzelleiter

Diese kompakte Lösung ist für einadrige Stromleiter, die von der Schweißsteuerung kommen, konzipiert und eignet sich ideal für die Kombination mit Kabelschleppketten (Achse 0). RobiFix-FEJ1 ermöglicht eine Flanschbefestigung am Robotersockel vor dem Karussell (Achse 1) mit voreilendem PE-Kontakt.

Product image for RobiFix J1 Flange mount
cancel-white

J1 Robotersockel Flanschanschluss

Unser RobiFix-FZEM-Gehäuse ist für 3-adrige ummantelte Kabel, die von der Schweißsteuerung kommen, konzipiert und ermöglicht eine Flanschmontage am Robotersockel. Es ist robust und kann vor dem Roboterkarussel montiert werden. In Kombination mit unserem Adapter RobiFix-A-TAE1 kann derselbe Steckverbinder problemlos auch für stationäre Schweißpistolen verwendet werden.

Product image for RobiFix J1 Flat mount
cancel-white

J1 Robotersockel flacher Anschluss

Unser RobiFix-ZEM-Gehäuse ist für 3-adrige ummantelte Kabel, die von der Schweißsteuerung kommen, konzipiert und ermöglicht eine Flachmontage am Robotersockel. Es ist robust und kann auf jeder ebenen Fläche neben dem Roboterkarussell montiert werden.

VORTEILE

Unsere RobiFix-Reihe zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise und eine konkurrenzlose Kontaktsicherheit aus. Sie wurde für Roboterschweißanwendungen entwickelt und ermöglicht Zeitersparnis dank schneller Installation und einfacher Wartung. Alle Steckverbinder bieten eine hohe Strombelastbarkeit, voreilende Kontakte und IP2X für zusätzliche Sicherheit. Sie sind UL-gelistet, in 2 Größen erhältlich und ermöglichen die gleiche Schnittstelle an Schweißsteuerungen, Robotern und Schweißtransformatoren, auch für Aluminium- sowie für Hochfrequenzschweißen bis 10 kHz.

ANWENDUNGEN
  • Roboter-Schlauchpakete (einfach und doppelt)
  • Schweißzangen (robotergesteuert, manuell, stationär)
  • Schweißsteuerungen
  • Stromkabelverlängerungen
DIENSTLEISTUNGEN
  • Kabel
  • Kundenspezifische Anpassung
ZUBEHÖR

Sowohl RobiFix als auch RobiFix mini bieten duale Systeme (z. B. zum Aluminiumschweißen), Verriegelungszubehör sowie Schutzkappen. Darüber hinaus sind für das RobiFix-Programm Blindstopfen und abgewinkelte Lösungen erhältlich.
Manuelle und automatische Crimpzangen sind ebenfalls erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

RobiFix

RobiFix mini

3 Pole (2+PE)

3 Pole (2+PE)

Max. 223 A (100% Einschaltdauer)

Max. 139 A (100% Einschaltdauer)

Max. 1000 V AC

Max. 1000 V AC

25, 35, 50 mm²

16, 25 mm²

bis zu 3'000 Hz

bis zu 10'000 Hz

IP2X auf Buchsenseite

IP2X auf beiden Seiten

IP67 (IEC)

IP67 (IEC)

Verschmutzungsgrad: 3

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

Überspannungskategorie: III

Stäubli also offers you...