COMBITAC UNIQ-PRODUKTE

Kontakte und Gehäuse

Alle CombiTac uniq-Produkte werden nach den höchsten Sicherheitsanforderungen an Steckverbinder entwickelt und zeichnen sich auch unter rauen mechanischen und Umgebungsbedingungen durch außergewöhnliche Langlebigkeit aus. CombiTac uniq-Kontakte können bis zu 100.000 Steckzyklen erreichen, sind vibrations- und stoßfest und weisen höchste Sicherheitsmerkmale auf.

Die Kontaktarten umfassen Strom-, Signal-, Daten-, Glasfaser-, Thermoelement-, Flüssigkeits- und Pneumatikanschlüsse.

CombiTac uniq-Kontaktlösungen eignen sich sowohl für manuelle als auch für automatische Anwendungen und können in anpassbaren Rahmen verschiedener Größen oder in diversen DIN-Gehäusen aus Aluminium und Kunststoff eingesetzt werden.