COMBITAC UNIQ-PRODUKTE

Leistungsmodule

Wählen Sie aus Leistungskontakten mit 3, 6, 8 oder 12 mm Durchmesser, um Ströme bis zu 300 A/1000 V zu verbinden.

Die verfügbaren Träger sind je nach Kontakten 1-, 2- oder 3-polig.

Das Hochspannungsmodul hat eine Bemessungsspannung von 5 kV und eine Stromstärke von 32 A als einpoliges,  20 A als zweipoliges Modul.

    KONFIGURIEREN SIE IHREN EIGENEN COMBITAC