Magnet-Adapter XMA-...

XMA-7

XMA-7L

XMA-11

Zur Kontaktierung von Schraubenköpfen mit starrer Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mmStecker mit starrer Isolierhülse.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

MAGNET-DURCHMESSER

 

66.9516-*

XMA-7

1000 V, CAT III / 2 A

600 V, CAT IV / 2 A

Ø 7 mm

Ni

66.9509-*

XMA-7L

1000 V, CAT IV / 2 A

Ø 7 mm

Ni

66.9515-*

XMA-11

1000 V, CAT IV / 2 A

Ø 11 mm

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.