Messleitung XM...-419

Hochflexibel, mit PVC-, TPE oder Silikon-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø  4  mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Durch den sehr hohen Isolationswiderstand der TPE-Isolierung eignet sich die Messleitung XMT-419 hervorragend für hochohmige Widerstandsmessungen.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

LEITUNG

 

66.9391-*

XMF-419

1000 V, CAT IV / 32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

66.9392-*

XMS-419

1000 V, CAT IV / 32 A

SIL    2.5 mm²

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.