Stationäre Schneidzangen

Technische Beschreibung

  • Schneidzangen in leichter und kompakter Bauform für Aufstellung auf engem Raum
  • Geeignet für Schneidstationen oder Automaten
  • Montagebohrungen an drei Seiten
  • Schneideinsätze im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen
  • Ohne Hub optional verfügbar

Technische Spezifikationen

GehäuseformMax. Schneidkraft (N)Hub (mm)
Stationär, vertikal mit Hub1470 - 3
Stationär, vertikal mit Hub1960 - 3
Stationär, vertikal mit Hub4410 - 3
Stationär, vertikal mit Hub9310 - 8
Stationär, horizontal mit Hub*3430 - 3
Stationär, horizontal mit Hub*4900 - 3
Stationär, horizontal mit Hub*7840 - 3
Stationär, horizontal mit Hub9800 - 5

* auch ohne Funktion Hub erhältlich.

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter