Automatische Schlauchaufroller ETO und ETF für Druckluft

Die automatischen Schlauchaufrollsysteme ETO und ETF überzeugen durch schnelle Installation und einfache Handhabung. Sie sorgen für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung. Beim Ziehen des Schlauches bieten die Rollensysteme einen hervorragenden Schutz gegen Verbiegen und Verdrehen.

Die Schlauchaufroller sind ideal für die Druckluftversorgung an Maschinen, Arbeitsplätzen und Montagelinien im Bereich der Produktion und Wartung geeignet.

ANWENDUNGEN

  • Druckluftversorgung an Arbeitsplätzen
  • Druckluftversorgung von Blaspistolen und anderen Werkzeugen
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Schlauch-Nennweite DN (mm): von 8 bis 16
  • Schlauchlängen: 12–20 m
  • Maximal zulässiger Druck:  20 bar (290 PSI) (*)
  • Abweichende Angaben je nach Ausführung

Druckluft

  • Stahl geschützt durch Epoxidbeschichtung
  • Robuster Gummischlauch
  • 3 Ausführungen: geschlossene Schlauchtrommel (ETF), offene Schlauchtrommel (ETO) und Kompaktversion (ETO/C)
  • Lieferung des Aufrollers mit oder ohne Stäubli-Schnellkupplung möglich

 

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen