Spiralschlaucheinheit mit Blaspistole STA aus Verbundwerkstoffen

Eine robuste Blaspistole kombiniert mit einem strapazierfähigen Spiralschlauch vereint die Blaseinheit STA zu einem  äußerst ergonomischen Arbeitsmittel. Dazu trägt auch die genaue Dosierbarkeit des Luftstrahls bei. Aufgrund der verwendeten Materialien werden empfindliche Oberflächen beim Ablagen der Blaspistole nicht zerkratzt.

Die Blaseinheit STA empfiehlt sich für verschiedenste Arbeitsumgebungen, beispielsweise im Maschinenbau, der Elektro-, Automobil- und chemischen Industrie sowie der Holz- und Kunststoffverarbeitung.

ANWENDUNGEN

  • Reinigung von Arbeitsplätzen
  • Abblasen von bearbeiteten Werkstücken und Bearbeitungsanlagen
  • Entstaubung und Trocknung von Werkstücken
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm) (Schlauchweiten D int. x D ext.):  5x8 und 6,5x10
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Druckluft

  • Blaspistole aus Verbundwerkstoffen
  • Anschlussgewinde Blaspistole aus Messing

2 Schlauchdurchmesser und 4 Arbeitslängen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen