Spiralschlaucheinheit mit Blaspistole PML

Die Stäubli Industrie-Blaspistole ist nach dem Anschluss an die Druckluftversorgung sofort einsatzbereit. Das System besteht aus einer langlebigen Blaspistole aus robustem Stahl und einem Spiralschlauch. Ein langer Hebel sorgt für eine komfortable und praktische Handhabung der Blaspistole. Zur Auswahl stehen fünf Schnellwechsel-Düsen, so dass die Blasqualität für verschiedenste Anwendungen individuell gewährleistet ist.

ANWENDUNGEN

  • Ausblasen und Reinigen im Maschinenbau, der Elektroindustrie sowie in Holz- und Kunststoff verarbeitenden Bereichen
  • Staubentfernung und Trocknung von Teilen in Produktions-, Montage- und Prüfstationen.
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 5x8 bis 6,5x10
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Druckluft

  • Blaspistolengehäuse aus Chromstahl
  • Gehärtete Düsenflächen
  • 18/8 Edelstahlfedern
  • 5 Düsenvarianten für  5 verschiedene Anwendungen: MIK, SIL, VEN, ZEP und COT
  • 2 Schlauchdurchmesser und 4 Arbeitslängen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen