Hochdruck-Hydraulik Schnellkupplung SPX mit ebenen Stirnflächen

Effizient den Eintritt von Luft in hydraulische Kreisläufe verhindern: Dafür stehen die leckagefreien Schnellkupplungen SPX. Die robuste Clean-Break-Ausführung mit ebener Stirnfläche überzeugt durch eine einfache Handhabung bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Die leckagefreie Konstruktion der sicheren und robusten Schnellkupplungen verhindert, dass Flüssigkeiten austreten und in Arbeitsbereiche gelangen können. Die umfangreiche Baureihe ermöglicht sehr spezifische Anpassungen an verschiedenste Anwendungen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Hydraulikkreisläufe in Industriebereichen wie zum Beispiel Stahlindustrie und Off-Shore

Technische DatenMedienMaterialWeitere Besonderheiten
  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 16
  • Maximal zulässiger Druck*: 450 bar (6.526 PSI) 

Öl

  • Hochbeständiger Edelstahl (Standard)
  • Hochfester und korrosionsbeständiger Edelstahl (optional)
  • Farbige Kennzeichnung der Kreisläufe
  • Staubschutz
  • Staubschutzkappen aus Metall
  • Verbindung unter Restdruck (optional)
  • Plattenmontierte Ausführung verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen