Leckagefreie Hydraulik-Schnellkupplung CBX

Ob häufige Kupplungsvorgänge oder Verbindungen an schwer zugänglichen Stellen: Für diese Anforderungen in hydraulischen Kreisläufen ist die Schnellkupplung CBX konzipiert.

Die Stärke der leckagefreien Schnellkupplung liegt in ihrer kompakten Bauform und Automatikverriegelung. Zudem ist für Kuppeln unter Restdruck (PA-Option) ausgelegt und mit Staubschutzkappen versehen.

Durch ihre Leckagefreiheit gewährleisten die  Schnellkupplungen CBX eine hohe Bedienersicherheit und flache Stirnflächen verhindern Schmutzeinträge.

ANWENDUNGSBEREICHE

Verbindung von Hydraulik-Kreisläufen in allen Branchen, insbesondere in der Kunststoffindustrie

Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 16
  • Maximal zulässiger Druck*: 450 bar (6.526 PSI)

Mineralische oder synthetische Öle, Schmieröle

  • Edelstahl und Messing: CBX 06, CBX 09 und CBX 16
  • Edelstahl: CBX 03 und CBX 12
  • Edelstahl entlang des Flüssigkeitsstroms: CBX 06 und CBX 09 mit BF Code

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen