Schläuche für Sauerstoff, Acetylen und andere Gase an Schweißanlagen

Stäubli bietet eine umfassende Palette an Schläuchen für das Autogenschweißen an. Gemäß ISO 3821 erfüllen die Schläuche alle Sicherheitsanforderungen. Dank brennstoffabhängiger, unterschiedlicher Farbgebung sind die Kreisläufe sofort auf den ersten Blick zu identifizieren.

ANWENDUNGSBEREICHE

Versorgung mit Sauerstoff, Acetylen und andere Brenngasen an Schweißanlagen

Technische DatenGaseMaterialWeitere Merkmale

Schlauch-Nenndurchmesser (mm): von 6 bis 10

  • Sauerstoff (Oxyflex) – blau
  • Acetylen (Cetyflex) – rot
  • weitere Brenngase (Propaflex) – gelb
  • Stecknippel: gehärteter Chromstahl
  • SUPER-PARFLAM-Sicherheitsgehäuse: eloxierte Leichtmetall-Legierung 

Jumeflex-Ausführung: beigefügte Sauerstoff- und Acetylen-Schläuche für leichtere Handhabung und bessere Arbeitsbedingungen.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen