Sicherheits-Schnellkupplungen für Schweißanlagen

Unter strikter Übereinstimmung mit den Sicherheitsstandards NF EN 730-1 und ISO 5175 (schwere Klasse) sorgen die Schnellkupplungen von Stäubli beim Autogenschweißen sowohl für die Sicherheit der Anwender als auch der Anlagen. 
Die überlegene Technologie inkludiert verschiedene Sicherheitsvorrichtungen und verhindert dank Stäubli spezifischer Profile eine versehentliche Verwechslung der Leitungen. Durch die Schnellkupplungsfunktion lassen sich Schläuche absolut sicher mit einem Handgriff verbinden und trennen.


Entdecken Sie unser breites Sortiment an Schnell- und Trockenkupplungen