Schnellkupplungen für die Temperaturregelung

Nur die beste, anwendungsspezifische Lösung für die Werkzeugtemperierung garantiert Produktivität und Kosteneffizienz – und dies unabhängig von den verwendeten Kühlmedien oder Produktionsumgebungen. Ob Full-Flow-Kupplungen, Systeme für das leckagefreie Verbinden und Trennen oder Lösungen mit Nenndurchmessern von 3 mm bis 50 mm: Schnellkupplungen von Stäubli stehen für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen


Entdecken Sie unser breites Sortiment an Schnell- und Trockenkupplungen