Leckagefreie Schnellkupplung CBI für Temperierung

Ob Vibrationen oder oszillierende Bewegungen: Die leckagefreien Schnellkupplungen CBI sind für den Einsatz unter starken mechanischen Beanspruchung konzipiert. Durch die ebenen Stirnflächen werden Leckagen sicher vermieden. Dadurch wird die Sicherheit für die Bediener gewährleistet und Fluide vor Verunreinigungen geschützt.

Dank der automatischen Verriegelung sind die Schnellkupplungen ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet..

ANWENDUNGEN

Anschluss von Temperierkreisläufen unter schwierigen Bedingungen, insbesondere von Spritzgießwerkzeugen

Technische DatenWeitere MerkmaleMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 25
  • Maximal zulässiger Druck: 50 bar (725 PSI) (*)

Austauschbar mit unserer SPI-Reihe.

  • Kalt- und Warmwasser, Glykol-Wasser, Dampf
  • Mineralische oder synthetische Wärmeträgeröle, Schmieröle
  • Gaskreisläufe: Argon, Stickstoff, Helium etc.
  • Hauptsächlich gefertigt aus hochbeständigem Edelstahl
  • Medienberührende Teile: Edelstahl und Messing

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen