Clean-Break Blind-Mate Schnellkupplung CGD für Thermomanagement

Perfekte Dichtheit und Sicherheit: Die Schnellkupplung CGD ist optimal für flüssigkeitsgekühlte Elektroniksysteme geeignet. Sie ist absolut leckagefreie und die Tropfreinheit garantiert Sicherheit für Anlagen und Bediener. Bei Einsätzen in Racks kompensiert die überlegene Technologie  Fluchtungsfehler von bis zu 1 mm. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise lassen sich die Schnellkupplungen bestens in vorhandene Anlagen integrieren.

Als ideale Lösung für Kühlkreisläufe in Datenzentren und Großrechnern zeichnen sie sich durch exzellenten Durchfluss und Platzoptimierung aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnellverbindung von Kühlflüssigkeitskreisläufen für:

  • Elektronik
  • Stromrichter
  • Medizinische Bildgebung
  • Telekommunikation
  • Rundfunksender
  • Großrechner
  • Datenzentren etc.
Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 12
  • Maximal zulässiger Druck*: 16 bar (232 psi)
  • Glykol-Wasser
  • Wärmeträgeröle
  • Ester
  • Kühlwasser
  • Kerosin
  • PAO
  • CGD: Vernickeltes Messing (einige Größen und Modelle)
  • CGD/L: Aluminiumlegierung mit Oberflächenbehandlung

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen