Schnellkupplung SPH/BA/CG Clean-Break aus Aluminium

Die automatischen Schnellkupplungen SPH/BA/CG sind durch ihren Bajonettverschluss sehr bedienerfreundlich und lassen sich leicht Trennen und Verbinden. Die leichten und kompakten Kupplungen garantieren auch bei starken Vibrationen im On-Board-Einsatz sichere Verbindungen.

Darüber hinaus passen sie sich platzoptimierend in vorhandene Anlagen ein. Die leckagefreien Schnellkupplungen erfüllen die speziellen Anforderungen für die Elektronikkühlung mit Flüssigkeiten und verhindern zuverlässig Medienverluste beim Trennen. Sie bieten große Vorteile beim Einsatz in Elektro- und Hochspannungsbereichen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnellanschluss von Temperaturmanagementkreisläufen für:

  • Elektronikkühlung
  • Radargeräte
  • Medizinische Bildgebung und weitere Anwendungen
Technische DatenMedienMaterialWeitere Besonderheiten
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 16
  • Maximal zulässiger Druck: 80 bar (1.160 psi)
  • Glykolwasser
  • Wärmeträgeröle
  • Ester
  • Kühlwasser
  • Kerosin etc.
  • Hochresistentes Aluminium
  • Auf Anfrage ist optional ein Entlastungsventil (nur kupplungsseitig) erhältlich. Dieses verhindert einen Druckanstieg, wenn der Kreislauf bei Lagerung einer Wärmequelle ausgesetzt wird.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen