Blind-Mate Schnellkupplung DDG mit tropffreier Technologie

Die leckagefreie Technologie der DDG-Reihe wurde für die Flüssigkeitskühlung von elektronischen Bauteilen entwickelt und gewährleistet die Sicherheit von Mitarbeitern und Anlagen.

Eine DDG-Schnellkupplung, die in ein rackfähiges System eingebaut ist, kompensiert dank der seitlichen Bewegungstechnik einen Fluchtungsfehler von bis zu 1 mm.

Mit ihrem kompakten Design passen diese Schnellkupplungen problemlos in enge Räume und gewährleisten gleichzeitig einen hervorragenden Durchfluss. Dies ist eine ideale Lösung für Kühlsysteme in Rechenzentren und Supercomputern.

Die Konstruktion aus rostfreiem Stahl ist mit den meisten Kühlflüssigkeiten kompatibel, auch mit denen, die in Halbleitern verwendet werden (NOVEC,...)

ANWENDUNGEN

  • Halbleiter
  • Rechenzentrum
  • HPC
  • Rundfunk
Technische DatenFlüssigkeitenMaterial
  • Nennweite DN (mm): 03 bis 15
  • Maximal zulässiger Druck*: 16 bar (232PSI)
  • Glykol-Wasser
  • Dionisiertes Wasser
  • Kühlflüssigkeit (NOVEC, ...)

Edelstahl

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren