Vom 14. bis 18. Oktober findet zum 9. Mal die große Textilmaschinenmesse ITMA ASIA + CITME in China statt. Mal statt. Im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai können die Besucher die neueste Webtechnologie entdecken. Dies ist die perfekte Bühne für Stäubli und seine hochmodernen Weblösungen, die am Stand D09 in Halle 3 ausgestellt werden.
Stäubli bietet laufend neue und verbesserte Hochleistungssysteme und -lösungen für die Verarbeitung von Geweben für verschiedene Bereiche wie Mode, Heimtextilien, Automobil, Schutz, Medizin und Teppiche sowie hochkomplexe technische Textilien für die Luftfahrt und zukünftige Anwendungen.
Auf der ITMA ASIA 2024, nur ein Jahr nach der letzten Ausstellung, präsentiert das Unternehmen erneut Neuheiten. Von der Automatisierung in der Weberei bis hin zum komplizierten Prozess der perfekten Fachbildung - selbst für die komplexesten Jacquard-Gewebe - präsentiert Stäubli Textile einen Überblick über Lösungen, die auf Leistung, Langlebigkeit und damit Rentabilität der Weberei ausgelegt sind.
Eine Weltpremiere wird auf der ITMA ASIA+CITME vorgestellt: die Einziehmaschine SAFIR PRO S47, die perfekt auf die Bedürfnisse des chinesischen Marktes abgestimmt ist. Sie verfügt über das innovative AWC 2.0 (siehe unten) und das Lagen- und Versatzmanagement für effizientes automatisches Einziehen von Doppelkettbaum-Anwendungen für Stapelfasern und insbesondere für ausgefallene Denim-Anwendungen.
Optimieren Sie Ihren Betrieb mit Maschinen und Lösungen von Stäubli Textile
Die Besucher des Stäubli-Standes sehen eine breite Palette von Maschinen und Systemen für die effiziente Webereivorbereitung, das Schaft- und Jacquardweben sowie das Teppich- und technische Weben.
- Die Webereivorbereitung erfolgt schnell und effizient mit der MAGMA-Kettenknüpfmaschine, die einfach zu bedienen ist und für perfekt geknüpfte Kettfäden sorgt.
- Automatisierung - Active Warp Control 2.0
Fadenerkennung schneller als das Auge sehen kann. Die SAFIR PRO S47 ist mit modernster AWC 2.0 Technologie ausgestattet. Mit Hilfe von Bildverarbeitung, Datenanalyse, fortschrittlichen Algorithmen und Software sowie Hochleistungsprozessoren interpretiert AWC 2.0 sofort die Messdaten und kontrolliert jeden Faden. Dies gibt Webereien erweiterte Möglichkeiten, innovative, herausragende und einzigartige Designs zu produzieren. - Senken Sie Ihren Energieverbrauch. Die vorgestellten Jacquardmaschinen LX PRO und N4L PRO sind mit dem innovativen MX PRO-Modul ausgestattet, das von der NOEMI-Elektronikarchitektur und dem TC8-Controller gesteuert wird. Diese energieeffizienten Jacquardmaschinen versprechen den Webern herausragende Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
- Neueste Knüpftechniken – Gezeigt werden auch neue Teppichwebinnovationen, die den Anforderungen des chinesischen Marktes optimal gerecht werden können. Die Teppichwebmaschine ALPHA 580 UNIVERSAL ist für schnelle Stilwechsel und anspruchsvolle Webstrukturen ausgelegt und kann eine Vielzahl von Teppichqualitäten mit bis zu 5,3 m Webbreite produzieren. Das komfortable Garnhandling, die hohe Betriebssicherheit und die lange Lebensdauer machen diese Maschine zu einer außergewöhnlichen Lösung für Teppichwebereie. Auf dem Stäubli-Stand wird eine breite Auswahl an beeindruckenden Teppichmustern zu sehen sein.
- Digitale Lösungen für optimierte Prozesse in Webereien Das MyStäubli Kundenportal beinhaltet ein Equipment Center, das die effiziente Wartung in Ihrer Weberei unterstützt und Ihnen hilft, das Beste aus den Maschinen und Lösungen von Stäubli herauszuholen. Dies macht es den Webereien leicht, ihre Maschinen richtig zu pflegen, ihre Teams optimal zu schulen, ihr Wissen zu erweitern und die Vorteile des neu gestalteten E-Shops für ein einfaches Ersatzteilmanagement zu nutzen. MyStäubli ist eine vielseitige Lösung, die auf die technischen und persönlichen Bedürfnisse jeder Weberei abgestimmt ist, da jede Weberei einzigartig ist. Stäubli respektiert dies und hat deshalb ein breites Spektrum an Interaktionsmöglichkeiten in MyStäubli integriert. Registrieren Sie sich jetzt und entdecken Sie MyStäubli, unsere umfassende Support-Plattform, bevor Sie uns auf der ITMA ASIA + CITME¬ besuchen.