- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die elektronische Jacquardmaschine LX PRO von Stäubli ist ideal für das Weben von Flachgeweben, Frottee und technischen Geweben auf allen Arten von Luft-, Greiferwebmaschinen. Mit dieser Maschine lassen sich hervorragende Ergebnisse in fast allen Anwendungsbereichen erzielen, wie z.B. bei Polstermöbeln, Tapisserien, Seidenstoffen, Bekleidungsstoffen wie afrikanischem Damast und Autositzbezügen.
Die LX PRO Jacquardmaschine ist die Hochgeschwindigkeitslösung für Webereien, die nach höchster Effizienz in der Qualitäts-Jacquardweberei suchen.
Diese Jacquardmaschinen und unsere Webgeschirre sind perfekt aufeinander abgestimmt und können präzise an die Webmaschine angepasst werden, um eine optimale Einstellung zu erreichen.
Die Jacquardmaschine LX PRO ist sehr robust und verschleißfest. Sie ist für einen langjährigen, täglichen Einsatz mit einem Minimum an Wartung ausgelegt. Die Maschine ist u.a. dank der integrierten Stromversorgung sehr kompakt. Dies ermöglicht eine einfache Installation in jeder Weberei.
Die Jacquard-Maschine weist mehrere Innovationen auf, die zur Energieeinsparung beitragen:
TYPENMERKMALE/MODELL | LX PRO |
---|---|
Einsatzbereich | Greiferwebmaschinen und Luftdüsenwebmaschinen |
Gewebeart | Alle Flach-, Frottier- und technische Gewebe |
Verfügbare Formate | 4.608 / 6.144 / 7.680 Platinen |
Antriebskonzept und Fachbildung |
|
Auslösung der Hakenbewegung | Stäubli MX PRO-Module mit QUICK LINK-Schnellverbindung |
Elektronische Steuerung | Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole TC8; mit der Webmaschine synchronisiert |