- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die elektronische Jacquardmaschine SX PRO von Stäubli liefert hervorragende Ergebnisse beim Weben von Frottier-, Polster-, Seidenstoffen, Tapisserien, Bekleidung oder Sitzbezügen und technischen Geweben auf allen Arten von Luft-, Greifer- und Wasserstrahl-Webmaschinen.
Die Jacquardmaschine SX PRO ist mit bis zu 2.688 Platinen erhältlich.
Die Jacquardmaschine SX PRO ist sehr robust, verschleißbeständig und auf viele Jahre täglichen Gebrauchs bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt. Die Stromversorgung ist in die Jacquardmaschine integriert, die Maschine ist sehr kompakt und kann dadurch in jeder Weberei installiert werden.
Die neue Elektronik hat sich bereits bei uns an neuen Formaten bewährt, auch in Kombination mit den neuen Modulen. Diese ermöglichenes uns sowohl mechanisch, als auch im Einlesesystem für die Musterung Energie zu sparen. Alle bisherigen Stärken wurden beibehalten oder sogar verbessert. Diese Maschine wird uns sicherlich lange gute Dienste leisten und uns helfen, sowohl Energie- als auch Wartungskosten zu sparen.“
TYPENMERKMALE/MODELL | SX PRO |
---|---|
Einsatzbereich | Alle Arten von Webmaschinen (Wasserdüsenwebmaschinen, Greiferwebmaschinen und Luftdüsenwebmaschinen) |
Gewebeart | Alle Flach-, Frottier- und technische Gewebe |
Mögliche Format | 2.688 Platinen (21 Reihen mit 16 Modulen) |
Antriebskonzept und Fachbildung |
|
Auslösung der Hakenbewegung | Stäubli MX PRO-Module mit QUICK LINK-Schnellverbindung |
Elektronische Steuerung | Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole TC8 mit der Webmaschine synchronisiert |