- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
08. Mai 2024
Vom 18. bis 20. Juni 2024 geht in Stuttgart eine Fachmesse an den Start, die nicht besser in die Zeit des Wandels in der Automobilindustrie passen könnte. Die Stäubli Divisionen Electrical & Fluid Connectors und Stäubli Robotics unterstreichen auf dem gemeinsamen Messestand A10 in Halle 10 ihre Expertise in diesem Zukunftsmarkt.
Das Verbrenner-Aus und die damit einhergehende Transformation der Automobilindustrie haben erhebliche Auswirkungen auf die Produktionstechnik sowie auf die Robotik. Neue Prozesse, neue Märkte, neue Anforderungen und auch neue Zulieferer bestimmen das Geschehen.
Stäubli verfügt bereits über reichlich Expertise und Referenzen für die neuen Applikationen und ist ein kompetenter Partner der Automobilindustrie. Stäubli Robotics präsentiert auf der Messe seine dynamischen Vier- und Sechsachsroboter, die aufgrund ihres speziellen Eigenschaftsprofils – Reinraumtauglichkeit, Säurebeständigkeit, Resistenz gegen Feuchte oder extreme Trockenheit – perfekt für alle möglichen Applikationen rund um die Elektromobilität geeignet sind.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
Voltjet Montageanlage, Nordfels, Österreich: Ein SCARA TS2-60 in ESD-Ausführung nimmt die Rundzellen in Empfang und setzt sie in stehender Position in einen kundenspezifischen Battery Pack ein.
Die Produktion nickelhaltiger Zellen muss unter extrem trockenen Raumbedingungen - relative Luftfeuchte 0,5%, Taupunkt -45°C - erfolgen. Diese Extrembedingungen stellen besondere Anforderungen an die Automation. Einzig Stäubli Roboter sind für den Einsatz in solch anspruchsvollen Umgebungen zertifiziert.
Die SCARA Roboter von Stäubli in ESD-Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge) sind perfekt geeignet für die präzise Montage von Battery Packs.