- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die drastisch gestiegene Nachfrage nach Batterien stellt Gigafactorys vor Herausforderungen in Bezug auf Time-to-Market. Während die Produktionsqualität ein notwendiges Alleinstellungsmerkmal bleibt, wird auch die Flexibilität der Produktionslinie zu einer entscheidenden Voraussetzung, um zukünftige Produktentwicklungen zu ermöglichen. Aus diesem Grund wird die SCARA-Baureihe von Stäubli erfolgreich von weltweit führenden Unternehmen für das Stapeln von Elektroden eingesetzt. Auch in nachgelagerten Prozessen, in der Montage und Inspektion kommen diese Roboter zur Anwendung.
Durch die umfangreiche Automatisierungskompetenz von Nordfels und die profunde Schweißexpertise von Voltlabor (powered by Miba Group) entstand eine beeindruckend effiziente Lösung für die Montage von Lithium-Ionen-Batteriemodulen. Der VOLTJET ist eine vollintegrierte Zelle mit mehreren Inspektionspunkten und vollständiger Rückverfolgbarkeit. Er kann eine Batteriekapazität von bis zu 100 kWh pro Stunde verarbeiten. Für die Prüfung und Montage der zylindrischen Batteriezellen werden Roboter von Stäubli eingesetzt, die hohe Leistungsfähigkeit und Wiederholbarkeit bieten und mittels einer proprietären Laserschweißtechnologie das Batteriemodul formen.