Elektronik UMGEBUNGEN

ESD-konforme Roboterbaureihen

Unser ESD (Electrostatic Discharge) Roboterprogramm erfüllt alle Anforderungen der Elektronikindustrie. Unsere Vier- und Sechsachsroboterarme sind so konstruiert, dass sie elektrostatische Entladungen verhindern, um elektronische Komponenten sicher handhaben zu können. Verschiedene Anwendungen wie Leiterplattenbestückung, jede Art von Teileprüfung oder Prüfung und Verpackung von elektronischen Konsumgütern sind somit im elektrostatisch geschützten Bereich (EPA) problemlos möglich. 

MERKMALE

Elektronikindustrie

ESD-Industrieroboter (zum Schutz gegen unkontrollierte elektrostatische Entladung) sind so konzipiert, dass sie elektronische Bauteile sicher handhaben können.

Hauptanwendungen

Technische Daten

Sechsachsroboter
Typ

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

Anzahl Freiheitsgrade66666
Traglast (kg)2.34.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25
Reichweite (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

Wiederholgenauigkeit 

(mm)

±0.02±0.02 / ±0.03

±0.03 / ±0.035 / ±0.04

±0.05

±0.05

Schutzklasse

(*Handgelenk)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP67IP67
Montagemöglichkeiten360° 
Boden/Decke
Stäubli SteuerungCS9
SCARAs
Typ

 

TS2-40

 

TS2-60

 

TS2-80

 

TS2-100

Anzahl Freiheitsgrade444
Traglast (kg)8.48.48.48.4
Reichweite (mm)460620800 1000
Wiederholgenauigkeit 
(mm)
±0.01±0.01±0.015±0.02
Hub (mm)200 or 400 (option)200 or 400 (option)200 or 400  (option)200 or 400 (option)
SchutzklasseIP65 IP65 IP65 IP65 
MontagemöglichkeitenBoden/Decke
Stäubli SteuerungCS9