Collaborative TX2-40 6 axis robotic arm

TX2-40 Sechsachsroboter

Unsere schnellen und präzisen TX2 Industrieroboter bilden die nächste Generation der Stäubli Sechsachsroboterarme. Die TX2 Baureihe steht für eine neue Dimension hinsichtlich Geschwindigkeit, Steifigkeit, Kompaktheit und Präzision. Die TX2 Robotergeneration mit ihren einzigartigen Merkmalen passt sich perfekt jeder Produktionsumgebung an, selbst an sensible Arbeitsbereiche

Die neue Generation der TX2 Sechsachsroboter von Stäubli mit ihren optionalen SIL 3 / PL e Sicherheitsfunktionen eröffnet neue Automatisierungslösungen zur Steigerung der Produktivität in nahezu allen Branchen. Mit dieser überlegenen Gesamtperformance werden die TX2 Roboterarme sowohl bei Standardapplikationen als auch bei MRK-Einsätzen zu höherer Flexibilität und Effizienz beitragen.  

Der TX2-40 Roboter hat eine Tragkraft von bis zu 2 kg mit einer Reichweite von 515 mm.

Reichweite

Bis zu 515 mm

Maximale Tragkraft

Bis zu 2 kg

Merkmale

Smartes Design

  • Hygienegerecht gekapselter Sechsachs-Roboterarm mit Hohlwellenantrieben ohne externe Kabel
  • Geeignet für alle Umgebungsbedingungen von rau und schmutzig bis sauber und steril
  • Zahlreiche Schutz- und Montageoptionen verfügbar
  • Schutzart IP65/67 für den kompletten Arm mit Überdruckeinheit
  • Elegantes und innovatives Design
  • Lackierung nach Kunden CI-Vorgabe in jeder gewünschten Farbe
  • Einfache Wartung

Sensible Umgebungen

Pharmazeutisch

Wir bieten 3 Pakete für jede Pharmaqualität an: Accesspharma-, Stericlean- und Stericlean+-Roboter.

Elektronik

Eine einzigartige Auswahl an ESD-konformen Vier- und Sechsachsrobotern, die besonders für die Montage sowie zum Prüfen und Verpacken von Elektronikbauteilen geeignet sind.

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten oder erhalten Sie weitere technische Informationen

Technische Daten

TypTX2-40
Anzahl Freiheitsgrade6
Traglast2 kg
Reichweite515 mm
Wiederholgenauigkeit±0.02 mm
Schutzklasse (Handgelenk)IP65 (*IP67)
Montagemöglichkeiten360°
Stäubli SteuerungCS9
SicherheitsfunktionenOptional
Broschüre (PDF)Herunterladen