- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Unsere schnellen und präzisen TX2 Industrieroboter bilden die nächste Generation der Stäubli Sechsachsroboterarme. Die TX2 Baureihe steht für eine neue Dimension hinsichtlich Geschwindigkeit, Steifigkeit, Kompaktheit und Präzision. Die TX2 Robotergeneration mit ihren einzigartigen Merkmalen passt sich perfekt jeder Produktionsumgebung an, selbst an sensible Arbeitsbereiche.
Optionale SIL 3 / PL e-Sicherheitsfunktionen ermöglichen eine hohe Produktivität dank kompakterer und dennoch leistungsstarker Zellen.
Der TX2-160 Roboter hat eine Tragkraft von bis zu 40 kg mit einer Reichweite von 2010 mm.
Typ | TX2-160 | TX2-160L |
---|---|---|
Anzahl Freiheitsgrade | 6 | 6 |
Traglast | 40 kg | 25 kg |
Reichweite | 1710 mm | 2010 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.02 mm | ±0.03 mm |
Schutzklasse | IP65 (*IP67) | |
Montagemöglichkeiten | Boden/ Decke | |
Stäubli Steuerung | CS9 MP | |
Sicherheitsfunktionen | Optional | |
Broschüre (PDF) | Herunterladen |