Reinräume

Cleanroom-Roboterbaureihen

Cleanroom-Roboter von Stäubli wurden speziell für Einsätze unter strengen Reinraumbedingungen konzipiert. Sie punkten mit zusätzlichen Vorteilen wie hoher Durchsatzleistung und Zuverlässigkeit. Die hohe Performance prädestiniert die Reinraumroboter für Dauereinsätze rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche.

MERKMALE

Saubere Umgebung

Reinraumroboter sind bestens geeignet für Produktionsumgebungen, die sehr geringe Partikelemissionen erfordern, wie z.B. in der Pharmaindustrie, Medizintechnik oder der Halbleiterindustrie.

Hauptanwendungen

Technische Daten

Sechsachsroboter
Typ

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Anzahl Freiheitsgrade66666
Traglast (kg)4.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Reichweite (mm)670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Wiederholgenauigkeit 

(mm)

±0.02 / ±0.03

±0.03 / ±0.035 / ±0.04

±0.05

±0.05

±0.045 / ±0.055

Reinraum Standard:

ISO 14644-1
FS 209E

 

Klasse 2
Subklasse 1

 

Klasse 2
Subklasse 1

 

Klasse 4

Klasse 10

 

Klasse 4

Klasse 10

 

Klasse 5

Klasse 100

Schutzklasse

(*Handgelenk)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP67IP67

IP65

(*IP67)

Montagemöglichkeiten360° Boden/DeckeBoden/ Decke*
Stäubli SteuerungCS9CS9 HP

*Fragen Sie uns