- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Mit der TS2 SCARA Robotergeneration dringt Stäubli in eine bis dato unerreichte Leistungsklasse vor. Die komplette Neuentwicklung der Vierachser mit eigenentwickelter JCS-Antriebstechnik ermöglicht kürzeste Zykluszeiten sowie ein wegweisendes Hygienic Design, das neue Einsatzmöglichkeiten in sensitiven Umgebungen erschließt. Die Roboterbaureihen TS2 und TX2 werden einheitlich von der CS9 Steuerung betrieben.
Der schnelle und kompakte TS2-80 Roboter hat eine maximale Tragkraft von 8,4 kg mit einer Reichweite von 800 mm.
Typ | TS2-80 |
---|---|
Anzahl Freiheitsgrade | 4 |
Maximale Tragkraft | 8,4 kg |
Reichweite | 800 mm |
Hub | 200 mm oder 400 mm (Option) |
Wiederholgenauigkeit X-Y | ± 0,015 mm |
Wiederholgenauigkeit Z | ± 0,004 mm |
Wiederholgenauigkeit R-Z | ± 0,003° |
Schutzklasse - EN 60529 | Mit Pinolenabdeckung und Flanschbalg IP65 |
Montagemöglichkeiten | Decken- und Bodenmontage |
Stäubli Steuerung | CS9 |
Broschüre (PDF) | Herunterladen |