E-Batterie-Montage

Im obigen Beispiel bieten die Stäubli AGVs eine extrem kompakte Stellfläche für eine Nutzlast von 6 Tonnen. Dies eröffnet neue Anwendungen für die Produktion von Elektrofahrzeugen (EV). Dank ihres einzigartigen Designs lassen sich Stäubli AGVs nahtlos in die Produktion von Elektrofahrzeugen integrieren. Durch die Verknüpfung verschiedener Fertigungsprozesse für Batterieblöcke rationalisieren Stäubli AGVs den Materialfluss und steigern die Produktivität.

Hauptmerkmale & Vorteile

Kompakt

Kompakte Grundfläche und niedriges Profil.

Hohe Nutzlast

Stäubli AGVs können bis zu 450 Tonnen tragen.

Flexibilität

Die AGV-Lösung erhöht die Produktivität der Fahrzeugherstellung.

Sicherheit

Sichere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, Stäubli AGVs bieten eine nahtlose Integration in Ihrer Fabrikhalle.