- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Kalte, feuchte Umgebungen und gefährliche, sich immerzu widerholende Aufgaben. So sieht der Arbeitsalltag in fleischverarbeitenden Betrieben heute aus. Stäubli schafft hier jedoch Abhilfe. Dank Roboterautomation lässt sich der Durchlauf und gleichzeitig die Qualität des Outputs spürbar erhöhen. Und parallel dazu schaffen wir verbesserte Arbeitsbedingungen in einer Branche, die besonders stark vom Fachkräftemangel bedroht ist.
Stäubli ist im Bereich der Proteinverarbeitung Technologievorreiter und Marktführer. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Portfolio an HE-Robotern für Prozessschritte wie Schneiden, Entbeinen, Portionieren, Handhaben von Kisten oder Tiefkühlnahrung sowie von unverpackten Produkten.
Gewinnen Sie hier einen detaillierten Überblick über einzelne automatisierte Prozessschritte der Proteinverarbeitung. Dank optimaler Hygienedesignanforderungen ist die Stäubli HE-Baureihe ideal für Arbeiten mit direktem Kontakt zum Fleisch.
Im Zerteilprozess können die Roboter TX2-160 he und TX2-200 he für Prozesse wie Vorzerteilung, Vorschneiden, öffnen des Bauches, Schneiden, Halsschneiden und Entfernen von Bauchspeck verwendet werden
Transport durch die Kühlstation
Aushaken der Schweinehälften und Positionierung auf dem Schneideband mit Röntgen-System
Vorzerteilung mit zwei TX2-140 he
Transport der vorzerlegten Teile in Transportbehälter zur weiteren Verarbeitung
Ein autonomes Staubli AGV befördert die vorzerlegten Teilstücke zur Weiterverarbeitung oder direkt in den Versandbereich