Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Jacquardmaschine LX 2494 für Teppiche, Velours und technische Gewebe

Ideal für das Weben von Teppichen, Velours und technischen Geweben auf allen Webmaschinenarten, die elektronische Jacquardmaschine LX 2494 von Stäubli eröffnet durch den beeindruckenden und eleganten Hebemechanismus neue Wege beim Weben schwerer Stoffe. Das 3-Positionsmodulprinzip Stäubli-M6T trägt zum kompakten Format der Maschine bei  und spielt eine wichtige Rolle bei der Nutzung ihres Leistungspotentials;

Die Jacquardmaschine LX 2494 ist sehr robust, verschleißbeständig und auf viele Jahre täglichen Gebrauchs bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt.

VORTEILE
  • Einfach und schnell installiert
  • Selbst für sehr schwere Stoffe geeignet
  • Präzise und schwingungsfreie Kinematik
  • Vollständig integrierte Stromversorgung
  • Dank reibungsarmer Konstruktion geringerer Energieverbrauch
  • Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen
  • Ausnahmslos lebensdauergeschmierte Lager
  • Optimale Abdichtung vermeidet das Eindringen von Faserflug und sorgt so für eine maximale Lebensdauer
  • Optimierte Ventilation zur Verlängerung der Lebensdauer und Reduzierung des Energieverbrauchs

TYPENMERKMALE/MODELL

LX 2494

Einsatzbereich

Teppichwebsysteme, Websysteme für Veloursstoffe und technische Textilien

Gewebeart

Alle Arten von schweren Geweben

Mögliche Formate

6.720 Platinen (280 Reihen mit je 24 Modulen)

8.448 Platinen (352 Reihen mit je 24 Modulen)*

Antriebssystem und Fachbildung
  • Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine
  • Koaxialwellensystem, über komplementäre Exzenterscheiben gesteuert
  • Feineinstellung der Fachgeometrie

Auslösung der Hakenbewegung

Stäubli-M6T-Module mit QUICK LINK -Schnellverbindung

Elektronische Steuerung

Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole JC7T mit der Webmaschine synchronisier

* Formate mit bis zu 33.792 Platinen können durch das Kombinieren von 4 Maschinen erreicht werden

Hauptmerkmale

Stäubli bietet Ihnen auch …