Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Rotationsschaftmaschinen Modellreihe S3000 für gemusterte Gewebe

Die elektronisch gesteuerten Rotationsschaftmaschinen der Modellreihe S3000 eignen sich für die Produktion aller gemusterten Gewebe. Die Schaftmaschinen sind für den Einsatz in den geforderten Leistungsbereichen der Webmaschine sowie unter Berücksichtigung der Gewebeparameter ausgelegt. Der Anbau dieser Schaftmaschinen erfolgt entweder hoch oder tief platziert an allen Webmaschinenarten. Die Modellreihe ist mit dem neuartigen, wartungsfreien Hochleistungs-Schaftzug e32/33 oder de82/83 ausgerüstet. Entdecken Sie innovative Wasserdüsenweblösungen für mehr Produktivität.

Vorteile
  • Robustes Monoblockgehäuse
  • Modularer Aufbau zur Erleichterung der Zugänglichkeit
  • Höchste Qualität der Bauelemente
  • Extrem hohe Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit
  • Einfache Einstellung des Fachhubs
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Elektronische Überwachung der Ölzirkulation und Öltemperatur
  • Feinfilter im Gehäuse integriert
  • Integrierte Steuerbox
  • Neuartiger, wartungsfreier Hochleistungs-Schaftzug e32/e33 oder de82/de83

Produktvarianten

Filter zurücksetzen

Stäubli bietet Ihnen auch …