Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Rotationsschaftmaschine Modellreihe S3200 für gemusterte Gewebe

Die elektronisch gesteuerten Rotationsschaftmaschinen der Modellreihe S3200 eignen sich für die Produktion aller gemusterten Gewebe. Die Schaftmaschinen sind für den Einsatz in den geforderten Leistungsbereichen der Webmaschine sowie unter Berücksichtigung der Gewebeparameter ausgelegt. Der Anbau dieser Schaftmaschinen erfolgt tief platziert bei Luftdüsen- oder Greiferwebmaschinen. Diese Modellreihe ist mit dem neuartigen, wartungsfreien Hochleistungs-Schaftzug e32/33 ausgerüstet.

Vorteile
  • Robustes Monoblockgehäuse
  • Modularer Aufbau zur Erleichterung der Zugänglichkeit
  • Höchste Qualität der Bauelemente
  • Extrem hohe Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit
  • Einfache Einstellung des Fachhubs
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Elektronische Überwachung der Ölzirkulation und Öltemperatur
  • Feinfilter im Gehäuse integriert
  • Integrierte Steuerbox
  • Kühlsystem (S3260)
  • Neuartiger, wartungsfreier Hochleistungs-Schaftzug e32/e33

Produktvarianten

Filter zurücksetzen

Stäubli bietet Ihnen auch …