- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die Teppichwebmaschine ALPHA 500 LEANTEC ist eine Spezialmaschine für Webereien, die Hochflorteppiche, Kunstrasen oder Druckgrund für bedruckte Teppiche herstellen. Die hochwertige Ausrüstung der Maschine, u.a. die Fachbildelösungen, gewährleistet höchste Produktionsgeschwindigkeiten und sorgt für die Verarbeitung der Filamente, Bänder und Garne mit natürlichen oder synthetischen Fasern. Die Maschine kann je nach Anwendung mit einem oder zwei Greifern ausgestattet werden.
HAUPTMERKMALE | ALPHA 500 LEANTEC |
---|---|
Funktionsprinzip | Einzel- oder Doppelgreifersystem mit Spitzenübergabe, direktes Antriebssystem |
Steuerung | 1 zentrale Steuerung |
Fachbildung Grundkettfäden | Servogesteuerte Schaftmaschine UNIVAL 500T |
Fachbildung Florkettfäden | Servogesteuerte Schaftmaschine UNIVAL 500T |
Wartung | Zentralisiert, Flüssigkeitskühlung |