Carpet weaving system ALPHA 500 SINGLELOOP for industrial production of loop and flat carpeting as area rugs or wall-to-wall carpeting for the residential, public or transport sectors.

ALPHA 500 SINGLELOOP

Die Teppichwebmaschine ALPHA 500 SINGLELOOP eignet sich besonders für die Produktion von Schlingenteppichen und flacher Auslegware für Wohnräume und gewerbliche Objekte, und speziell auch für die Transportbranche. Die Webmaschine besticht durch ihre Betriebsstabilität und die sehr hohe Produktionsrate, die dreimal höher ist als die einer Herstellung im Rutenverfahren.

    Vorteile

    Die Standardausführung der Maschine überzeugt mit einem verringerten Abstand zwischen den Doppelgreifern und einer spezifischen Ausziehvorrichtung für den Hilfsschuss, der dazu dient, die Schlingenbildung zu unterstützen. Dieser Hilfsschuss kann dank der Vorrichtung bereits während des Webvorgangs entfernt werden. Ein Vorteil liegt darin, dass kleinste präzise Schlingen (2 mm) erstellt werden können, und die Weberei so in der Lage ist, Teppiche mit einem sehr geringen Gewicht zu produzieren.

    ANWENDUNG
    • Schlinge
    • Schlingenstruktur
    • Reverse
    • Sisal
    • etc.

    HAUPTMERKMALE

    ALPHA 500 SINGLELOOP

    Funktionsprinzip

    Doppelgreifersystem mit Spitzenübergabe, direktes Antriebssystem

    Steuerung

    1 zentrale Steuerung

    Fachbildung Florkettfäden

    Jacquardmaschine LX2493, Anzahl der Florfäden bis zu 16.896 durch Kombination von 2 Maschinen

    Fachbildung Grundkettfäden

    Rotationsschaftmaschine S2688

    WartungZentralisiert, Flüssigkeitskühlung

    Stäubli bietet Ihnen auch …