Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

SAFIR S32 für Filamentgewebe

Die automatische Einziehanlage SAFIR S32 eignet sich hervorragend für die Verarbeitung von Filamentgarnen für Gewebe, die als Markisenstoffe, Freizeitbekleidung oder Futterstoffe, aber auch in Form technischer Gewebe zum Einsatz kommen.

Bestehend aus einer mobilen Einziehmaschine und einer, oder idealerweise mehreren stationären Einziehstationen, zieht die Anlage das Garn vollautomatisch in Weblitzen und Webblatt ein. SAFIR S32 ist mit bis zu 8,12, oder 16 Litzentragschienen erhältlich. Eine Webkette mit komplett eingezogener Fadenschar in die zuvor erwähnten beiden Elemente sind das Endprodukt. Mittels eines geeigneten Transportgeräts wird die kompakte Einheit zur Webmaschine gefahren und dort eingelegt oder an einem Lagerplatz temporär zwischengelagert.

Mit dieser Anlagenkonzeption lassen sich höchste Einziehleistungen erzielen, bei gleichzeitig maximaler Flexibilität in der Platzierung der Anlage innerhalb vorhandener Räume. Eine optimale Anpassung an den internen Materialfluss ist möglich.

Hauptmerkmale der SAFIR S32
  • Optimale Ergonomie, Piktogramme und kontextsensitive Hilfe-Texte unterstützen das Bedienpersonal bei Handhabung und Programmierung.
  • Die Anlage passt in jede Weberei, ihr Platzanspruch ist minim, und es stehen verschiedene Möglichkeiten zur optimalen Positionierung der Anlage zur Verfügung.
  • Für 2-bäumige Filament-Anwendungen ist optional ein Layer- & Offset Management mit vier Klemmschienen erhältlich; das die Höchstleistung in der Kettenverarbeitung unterstützt.
GARNARTEN
  • Multifilamente und feine Monofilamente
  • Baumwoll- und Mischgarne (kardiert, gekämmt) 
  • 1,1–67 tex, Ne 532–9, 11–670 dtex, 10–600 den, Nm 900–15

Hauptmerkmale

Stäubli bietet Ihnen auch …