Connecteurs pour soudage par points pour des performances maximales dans les ateliers de carrosserie automobile

Le soudage par points est le processus de soudage par résistance le plus utilisé pour assembler des tôles. C'est le processus prédominant d'assemblage de carrosseries et de grands composants dans l'industrie automobile. Au fil des décennies, les connecteurs de Stäubli Electrical Connectors (anciennement Multi-Contact MC) sont devenus un standard international dans les ateliers de carrosserie de la plupart des constructeurs automobiles et de leurs fournisseurs.

Au service des principaux acteurs mondiaux des applications de caisse en blanc (CEB), nos connecteurs d’alimentation pour soudage vous aident à réduire les temps d’arrêt pendant la production, ainsi que les coûts d’installation et de maintenance. Compacts et performants, nos connecteurs de circuit primaire et secondaire pour applications de soudage par points garantissent une alimentation optimale des unités de soudage et peuvent être facilement intégrées dans les concepts de fabrication modernes et légers. Peu importe qu’il s’agisse de composants en tôle d’acier ou d’aluminium. Faciles à utiliser lors de la maintenance de la production, nos systèmes de connexion rapide éprouvés garantissent la fiabilité et la sécurité de votre processus de soudage, des sous-ensembles à la carrosserie finale du véhicule.