Powerful and game-changing.
Our pioneering on-board solutions.

 

PerforMore On-Board Header
SOLUTIONS EMBARQUÉES : PERFORMORE ET COMBITAC

Connecteur pour la mobilité électrique de Stäubli : Davantage de puissance dans des espaces plus réduits.

Stimuler les performances du véhicule tout en réduisant les émissions de CO2 nocives : le potentiel colossal de la mobilité électrique. Pour tirer pleinement parti de ce potentiel, tous les composants d’un véhicule doivent être parfaitement interconnectés. C’est le seul moyen de garantir un niveau de performances atteignant, voire dépassant, les demandes du client.

C’est la raison pour laquelle nous avons développé des connecteurs compacts et hautes performances comme les solutions PerforMore, MCS et busbar personnalisables. Conçus pour vous aider à relever les défis inhérents au développement de véhicule, les connecteurs offrent une connectivité fiable et ininterrompue. En plus d’assurer une connexion parfaite, ils satisfont également les exigences spécifiques des clients. Qu’il s’agisse de la facilité de manipulation, d’un espace d’installation restreint ou d’une capacité de transport de courant accrue, nous disposons de la solution de connecteurs idéale pour vos besoins. Grâce à nos solutions embarquées, vous optimisez votre coût total de possession (TCO, Total Cost of Ownership) et gagnez un avantage compétitif.

Nous serions ravis de collaborer avec vous.

PUISSANT 

COMPACT

FIABLE

Chaque secteur présente des défis uniques.

Nous offrons des solutions parfaitement adaptées.

Nos ingénieurs prennent en compte l’avenir de la mobilité électrique dans tout ce qu’ils font. Les connecteurs embarqués de Stäubli représentent la solution idéale, quels que soient les facteurs environnementaux ou d’application. Des véhicules commerciaux, axés sur les performances, aux machines mobiles, nous garantissons des connexions fiables et sûres.

Système de charge mégawatt (MCS)

Le système de charge mégawatt (MCS) a été conçu sur la base du groupe de travail CharIN. Il permet une recharge rapide et intuitive, permettant aux conducteurs de recharger manuellement leurs Véhicules électriques utilitaires lourdssans avoir recours à des machines ou à des robots. 

Megawatt Charging System (MCS)

Connecteurs haute puissance PerforMore

PerforMore est notre connecteur intuitif hautes performances pour les systèmes de groupes motopropulseurs électriques. Le connecteur bipolaire et angulaire présente un design peu encombrant et est idéalement adapté aux batteries haute tension, aux convertisseurs et aux unités de distribution haute tension.

Product image with the powerful two-pole e-mobility connector PerforMore, designed for use in different interfaces along the drive train.

Les bonnes nouvelles vont vites

Success stories

Les solutions pour la mobilité électrique de Stäubli se sont avérées être des moteurs de réussite à travers un large éventail d’industries. Découvrez comment nous aidons nos clients à réussir leurs défis.

Electric bus with AKASOL battery system

QCC

QCC pour les systèmes de charge rapide permet le chargement automatique d’une vaste gamme de véhicules électriques avec une puissance maximale en peu de temps. 

E-Mobility QCC

Battery packs

Nous développons des solutions sur mesure pour tous les types de batteries : pour celles stationnaires dans les véhicules, pour les systèmes d’échange de batterie ou sur le banc d’essai.

Vous recherchez un produit ?

Réinitialisez le filtre