CONNECTEURS UNIPOLAIRES INDUSTRIELS

Connecteurs cylindriques unipolaires isolés jusqu`à 1 000 A

Les connecteurs cylindriques isolés Ø 10-21 mm présentent des fonctionnalités de haute sécurité et sont donc particulièrement adaptés aux exigences élevées des zones basse tension.
Ces connecteurs plug&play sont spécialement conçus pour 5 000 cycles d’embrochage et bénéficient d’une longue durée de vie lorsqu’ils sont utilisés pour des applications d’alimentation électrique temporaire ou dans des conditions environnementales industrielles difficiles. Les codages couleur et mécanique assurent une grande sécurité et réduisent tout risque de mauvaise connexion.
En fonction du courant nominal, trois modèles sont disponibles : 10BV jusqu’à 250 A, 16BL jusqu’à 630 A, 21BV jusqu’à 1 000 A.

Download
Avantages
  • Large plage de fonctionnement, de 6 mm² à 400 mm², 250 A à 1 000 A
  • Fiabilité prouvée (IP68, IP69)
  • Propriétés de sécurité élevées (IP2X, verrouillage à baïonnette, codages couleur et mécanique, goupille de verrouillage)
  • Manipulation facile et mise en service rapide
  • Longue durée de vie et coûts de maintenance réduits
APPLICATIONS
  • Fournisseurs d’énergie et application d’alimentation électrique temporaire (générateur électrique mobile, armoire de distribution, etc.)
  • Bancs de test et laboratoires
  • Véhicules miniers et de travaux publics
  • Industrie du métal et du verre
  • Véhicules électriques (automobile et transport maritime)
  • Maintenance ferroviaire
  • Centres de données et télécommunications
  • Énergies renouvelables
  • Domaine d’application des connecteurs ...-GS : perceuses, banc d’essai automobile, centre d’usinage
  • Intégration par les fabricants OEM dans les environnements industriels et pour les fournisseurs d’énergie
Principales caractéristiques
  • Jusqu’à 5 000 cycles d’embrochage
  • Terminaisons de câbles à sertir et Axiclamp
Design/ Versions
  • Versions de montage : prise à encastrer ou en saillie, connecteurs libres (broche et douille), plusieurs accessoires de connexion
  • Version blindée (...-GS) compatible avec les environnements électromagnétiques perturbés
Accessories
  • Capuchons de protection, bande de fixation, adaptateur angulaire, microinterrupteur

MODÈLE

10BV
16BL
21BV
16BV-GS
21BV-GS

Diamètre nominal de la broche/douille

10 mm

16 mm

21 mm

16 mm

21 mm

Tension assignée

AC 1000 V/ DC 1500 V

AC 1000 V/ DC 1500 V

AC 1000 V/ DC 1500 V

AC 1000 V/ DC 1500 V

AC 1000 V/ DC 1500 V

Courant assigné*

250 A

630 A

1000 A

530 A

600 A

Section du conducteur

6…70 mm²

70…240 mm²

150…400 mm²

50…240 mm²

240…300 mm²

Terminaison de câble

Axi

Axi/Sertissage

Sertissage

Sertissage

Sertissage

Verrouillage à baïonnette

45°

45°

45°

90°

45°

Codages

Couleur

Mécanique

 

10

C1-C5

 

12

C1-C7

 

12

C1-C6

 

8

Option

 

8

C1-C6

Plage de température

-20…+90°C

-40…+120°C

(-60)…+120°C

-30…+90°C

(-40)…+120°C

Degré de protection

IP65

IP65, IP68, IP69

IP65, IP68, IP69

IP65, IP67, IP69

IP65, IP67, IP69

Conformité

IEC

IEC, UL

IEC

IEC

IEC

*selon les différentes sections de câbles

Stäubli vous propose également...