Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

19-26 OCTOBER 2022

Venez nous rendre visite au salon K !

Plasturgie : de grandes perspectives d'avenir

La production de plastique a toujours été un secteur très compétitif, mais certains événements qui se sont produits au cours des deux dernières années ont renforcé, voire même accéléré, les problèmes auxquels fait face ce secteur.

Problèmes de logistique, augmentation du coût de l’énergie, problèmes d’approvisionnement, évolution du marché, avec en plus l’augmentation de la pression environnementale et des exigences de durabilité de plus en plus pressantes : tout ceci fait que les producteurs de plastique, quelle que soit leur taille, ont dû revoir et repenser leur stratégie commerciale.

Ils sont désormais en quête de solutions leur permettant non seulement de limiter la pression qu’ils subissent, mais aussi d’améliorer leur niveau de flexibilité et de productivité tout en réduisant les coûts afin de protéger leurs marges. La diversité et le volume de produits fabriqués à partir de plastique impliquent que les solutions aux problèmes de ce secteur sont très certainement différentes en fonction de la taille de chaque entreprise et des secteurs qu’elle approvisionne.

Détails de l'événement :

Stand : Hall 11 Booth H14

Dates : 19-26 October 2022

Lieu : Düsseldorf, Germany

Stäubli | MAG-Autoblok Tecnomagnete

Ne manquez pas la nouvelle génération de systèmes de bridage magnétique hautes performances pour les applications de changement rapide de moule dans le secteur de l'injection plastique qui fera ses débuts à K2022.

K-show: the place to be!

Lieu de rencontre incontournable des secteurs du plastique et du caoutchouc, le salon K de Düsseldorf met en lumière toute l’excellence des acteurs du secteur plastique. Ce salon s’oriente désormais vers les besoins exprimés par le marché, comme le passage au numérique, la protection du climat ou l’économie circulaire.

Stäubli sera présent pour faire la démonstration de ses dernières innovations, qui répondent à une large palette de besoins. Nos experts sur place seront à même de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin et vous présenteront leurs meilleures pratiques.

Vous avez déjà vu une cellule en mouvement ? Saisissez cette opportunité et venez assister à notre démonstration. Elle aura lieu sur notre stand toutes les heures.

Avez-vous déjà vu une cellule en marche ?

Saisissez cette opportunité et venez assister à notre démonstration. Elle aura lieu sur notre stand toutes les heures.

Produire en petites quantités, plus rapidement et de façon plus sûre

Stäubli propose toute une gamme de solutions qui contribuent de façon significative au programme SMED (Single Minute Exchange Of Die). On les retrouve un peu partout dans ce processus, des raccords rapides pour la connexion des énergies aux systèmes automatisés de chargement de moules en passant par les technologies de fixation, de chargement et de maintenance des moules.

La création et la mise en œuvre d’un programme SMED digne de ce nom permettent de gagner en efficacité au moment du changement d’outil ou de moule, ce qui réduit le temps qui s’écoule entre la dernière pièce utilisable d’un produit et la première pièce acceptable du produit suivant.