- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Désignation | SLine | JLine | MLine | XLine |
Pièce de serrage angulaire, construction courte* | oui | non | oui | oui |
Pièce de serrage angulaire, construction longue* | oui | non | oui | oui |
Pièce de serrage angulaire compacte* | non | oui | oui | non |
Pièce de serrage angulaire longue et renforcée* | non | oui | oui | non |
Pièce de serrage angulaire renforcée avec articulation sphérique et tête pivotante** | non | oui | oui | non |
Pièce de serrage angulaire avec filetage | oui | non | oui | non |
Pièce de serrage angulaire avec articulation sphérique* | oui | non | oui | oui |
Pièce de serrage angulaire avec tête pivotante* | oui | oui | oui | oui |
Pièce de serrage angulaire courte pour ventouses | non | non | non | oui |
Pièce de serrage angulaire longue pour ventouses | oui | non | oui | non |
Connexion d’angle pivotante à 360° | oui | non | oui | non |
Connexion d'angle pivotante | oui | non | oui | non |
Connexion d'angle latérale | oui | non | oui | non |
* Pour diamètre de serrage 10, 14, 20 et 30 mm.
** Pour diamètre de serrage 10, 14 et 20 mm.
Pinces parallèles pour profil rond et pince en croix pour profil rond 90° disponibles en option.
Désignation | Longueur de tige ou de levage (mm) | Ø de serrage (mm) | Options | |
Fixe | Pivotante | |||
Bras coudés | 15 - 200 | 10, 14, 20, 30 | Yes | Yes |
Bras coudés à ressort, anti-torsion | 10 - 40 | 10, 14, 20 | Yes | Yes |
Bras coudés renforcés | 30 - 150 | 10, 14, 20 | No | Yes |
Bras coudés ultrarenforcés | 30 - 200 | 10, 14, 20, 30 | No | Yes |
Doigts d'aspiration | 30 - 200 | 10, 14, 20, 30 | Yes | Yes |
Doigts d'aspiration à ressort | 10 - 40 | 10, 14, 20 | Yes | No |
Doigts d’aspiration à ressort, anti-torsion | 10 - 40 | 10, 14, 20 | Yes | Yes |
Bras de préhension à ressort pour pinces de préhension | 15 - 20 | 14, 20 | Yes | No |
Désignation | Course (mm) | Options | |||
Anti-torsion | Sans anti-torsion | Ressort interne | Ressort externe | ||
Tige élastique à filetage externe | 7 - 80 | oui | oui | oui | oui |
Tige élastique à corps de serrage | 10 - 50 | oui | non | oui | non |
Tige élastique Snap-in | 5 - 49,5 | oui | oui | oui | oui |
Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.