Raccord rapide SPC sans égoutture, montage en puits

Les raccords rapides compacts SPC allient un excellent débit à des dimensions extérieures réduites. Conçus pour une utilisation intensive et jusqu’à un million de connexions, les raccords rapides SPC sont très résistants dans la durée. Leur conception antipollution à face planes garantit l’intégrité des fluides à long terme. Ils compensent automatiquement les défauts d’alignement avec un écart d’interface jusqu’à 2 mm.

APPLICATIONS

  • Machines-outils : connexion et déconnexion des têtes d’outillage et des électrobroches ; palettisation et bridage hydraulique.
  • Refroidissement : inserts et moules, électronique.
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 3 à 20
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 450

Tous fluides

Acier inoxydable haute résistance

  • Deux types d’installation sont possibles pour une intégration parfaite aux équipements : flottant des deux côtés ou about monté rigide
  • Une maintenance aisée et rapide

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres