Foire

ITM 2024, Istanbul
Les dernières innovations Stäubli pour un tissage efficace

13 mai 2024


STÄUBLI À ITM 2024

Stäubli dévoile ses dernières innovations pour un tissage fiable et performant à ITM 2024

Stäubli, en tant que pionnier de la technologie du tissage, présente à ITM 2024 une série d'innovations de pointe, consolidant ainsi son engagement à façonner l'avenir du textile et de son industrie.

Rendez-vous sur le stand Stäubli Hall 8 Stand 803, du 4 au 8 juin, et découvrez la nouvelle machine de rentrage Stäubli SAFIR PRO S67.

La première machine SAFIR PRO S67 arrive en Turquie. Ce système de rentrage automatique a été vendu à LUTUF MENSUCAT A.Ş, fondée en 1987 à Kahramanmaraş, en Türkiye, pour améliorer leur processus de tissage :

« Actuellement, avec nos 248 métiers à tisser, notre production quotidienne moyenne est de 50000 m. Afin de répondre aux demandes du marché, nous investissons toujours dans les machines de hautes performances à grande vitesse. Nous nous réjouissons de notre nouvel investissement dans la nouvelle Stäubli SAFIR PRO S67, qui posera les fondations d'un processus de tissage fluide et efficace, conduisant à une production de tissu de haute qualité et à une adaptation rapide aux besoins du marché.

En première mondiale à ITM, découvrez la machine de rentrage SAFIR PRO S67, parfaitement adaptée aux besoins du marché turc. Elle est dotée de l'AWC 2.0 (voir ci-dessous), du Layer et Offset management qui permet d'améliorer l'efficacité du rentrage automatique des ensouples doubles pour les fibres discontinues et en particulier pour les applications de denim fantaisie.

Les solutions de tissage Stäubli exposées à ITM

Les visiteurs pourront découvrir une large gamme de machines et de systèmes pour la préparation efficace du tissage, le tissage par cadres et Jacquard, ainsi que pour le tissage de tapis. Nous nous ferons un plaisir de vous expliquer les nombreux avantages que les solutions Stäubli peuvent apporter à votre usine textile, telles que :

  • Le démarrage du tissage grâce à la machine à nouer les chaînes TIEPRO assurant des chaînes parfaitement nouées, à l’utilisation simple.
  • Le changement de styles - Automatisé - Contrôle actif de la chaîne 2.0
    Découvrez la technologie AWC 2.0 et sa détection du fil plus rapide que l'œil humain. Cette technologie de pointe interprète les informations mesurées grâce au traitement d'images et à l'analyse de données, assistée d'algorithmes et de logiciels avancés et de processeurs haute performance. L’AWC 2.0 donnera aux usines des capacités accrues pour produire des créations innovantes, exceptionnelles et uniques
  • Une production de qualité associée aux vitesses de tissage les plus élevées. Grâce à la ratière rotative S3280 pour un fonctionnement à très grande vitesse avec un minimum de vibrations. La ratière, associée à la nouvelle transmission e32g, est un incontournable pour les usines de tissage de cadres exigeant une productivité maximale. La machine est dotée d'un système de refroidissement entièrement intégré, d'une température optimisée et régulée, d'un nouveau système de lubrification et de la capacité de manipuler des charges plus lourdes.
  • La réduction de la consommation d'énergie. Notre machine Jacquard SX PRO est équipée du module innovant MX PRO, contrôlé par l'architecture électronique NOEMI et le contrôleur TC8. Cette installation Jacquard économe en énergie promet aux tisserands une fiabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles.
  • Dernières techniques de liage – Créée pour répondre aux demandes du marché en matière de changements rapides de design et de structures d’armures, la machine à tisser les tapis ALPHA 580 UNIVERSAL offre la possibilité de varier facilement les qualités de tapis, sur une largeur de tissage allant jusqu'à 5,3 m de laize. Avec une manipulation simple du fil, une fiabilité opérationnelle élevée et une durabilité exceptionnelle, cette machine à tisser les tapis offre des avantages décisifs de production. Visitez notre stand et retrouvez une sélection d'échantillons exposés.

C'est encore bien d’autres surprises qui vous attendent sur le stand Stäubli à l'occasion de ITM 2024 à Istanbul. Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir et de discuter de vos besoins.