ITMA ASIA + CITME 2024

Améliorer les performances et la durabilité de nos machines textiles pour le marché asiatique

13 septembre 2024


14 au 18 octobre - Shanghai

Shanghai – Les dernières innovations de Stäubli pour améliorer l'efficacité du tissage

Le salon international des machines textiles ITMA ASIA + CITME se tient en Chine pour la 9e fois du 14 au 18 octobre. Les visiteurs découvriront les dernières technologies de tissage au National Exhibition and Convention Center (NECC) de Shanghai. C'est le lieu idéal pour Stäubli et ses solutions de tissage de pointe, qui seront exposées au stand D09 dans le hall 3.

Stäubli propose en permanence des systèmes et des solutions nouvelles, toujours plus performantes, pour le traitement des tissus destinés à divers secteurs, notamment la mode, les textiles d'intérieur, l'automobile, la protection, le médical et la moquette, ainsi que des textiles techniques très complexes pour l'aéronautique et les applications futures.

À ITMA ASIA 2024, un an seulement après la dernière édition, l'entreprise présente ses nouveautés. De l'automatisation dans l'usine de tissage au processus complexe de formation parfaite de la foule - même pour les tissus Jacquard les plus complexes - Stäubli Textile présente un aperçu des solutions conçues pour la performance, la durabilité et donc la rentabilité de l'usine de tissage.

Une première mondiale est dévoilée à l'ITMA ASIA+CITME : la machine de rentrage SAFIR PRO S47, adaptée aux besoins du marché chinois. Elle est dotée de la technologie innovante AWC 2.0 (voir ci-dessous) et de la gestion des couches et des décalages pour un rentrage automatique efficace des applications à double ensouples pour les fibres discontinues et en particulier pour les applications de denim fantaisie.

Rationalisez vos opérations avec les machines et solutions pour le tissage de Stäubli Textile

Les visiteurs du stand Stäubli découvriront une large gamme de machines et de systèmes pour une préparation efficace du tissage, le tissage sur cadre et le tissage Jacquard, ainsi que le tissage de tapis et le tissage technique

  • La préparation du tissage est rapide et efficace grâce à la machine à lier les chaînes MAGMA, qui est facile à utiliser et garantit des chaînes parfaitement nouées. 
  • Changements de style - Automatisation - Active Warp Control 2.0 
    Détection du fil plus rapide que l'œil humain. La SAFIR PRO S47 est équipée de la technologie de pointe AWC 2.0. Grâce au traitement de l'image, à l'analyse des données, aux algorithmes et logiciels avancés et aux processeurs haute performance, l'AWC 2.0 interprète instantanément les données mesurées et contrôle chaque fil. Les usines disposent ainsi de capacités accrues pour produire des modèles innovants, exceptionnels et uniques.
  • Réduisez votre consommation d'énergie.  Les machines Jacquard LX PRO et N4L PRO en démonstration sont équipées du module innovant MX PRO, contrôlé par l'architecture électronique NOEMI et le contrôleur TC8. Ces machines Jacquard à faible consommation d'énergie promettent aux tisseurs une fiabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles. 
  • Dernières techniques de liage  De nouvelles innovations en matière de tissage de moquettes et de tapis seront également exposées, afin de répondre idéalement aux exigences du marché chinois. Conçue pour des changements de style rapides et des structures de tissage sophistiquées, la machine à tisser ALPHA 580 UNIVERSAL peut produire une variété de qualités de tapis jusqu'à une largeur de tissage de 5,3 mètres. Avec une manipulation aisée du fil, une grande fiabilité opérationnelle et une longue durée de vie, cette machine est une solution exceptionnelle pour les usines de tissage de tapis. Une large sélection d'échantillons impressionnants de moquettes sera exposée sur le stand Stäubli. 
  • Solutions numériques pour des processus optimisés dans les usines de tissage 
    Le portail client MyStäubli comprend un centre d'équipement pour favoriser une maintenance efficace dans votre atelier de tissage et vous aider à tirer le meilleur parti des machines et des solutions Stäubli. Il est ainsi facile pour les usines de prendre soin de leurs machines, de former leurs équipes de manière optimale, d'élargir leurs connaissances et de profiter de la nouvelle boutique en ligne pour une gestion simple des pièces détachées. MyStäubli est une solution à multiples fonctions conçue pour répondre aux besoins techniques et personnels de chaque atelier de tissage, reconnaissant que chaque atelier de tissage est unique. Stäubli en est conscient, c'est pourquoi un large éventail d'options d'interaction a été intégré à MyStäubli. Inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir MyStäubli, notre plateforme d'assistance complète, avant de venir nous rendre visite à ITMA ASIA + CITME. 

Les dernières actualités de Stäubli Textile

Réinitialiser les filtres