- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Dans une entreprise mondialement reconnue, spécialisée dans la production de machines et de technologies de moulage par injection pour l’industrie des plastiques, nous avons pu mettre en œuvre deux applications avec nos AGV (Automated Guided Vehicle). Le spécialiste autrichien propose une gamme complète de produits, notamment des machines de moulage par injection hydrauliques, entièrement électriques et hybrides, ainsi que des solutions d’automatisation et des applications spécifiques aux clients. Avec Stäubli à ses côtés, notre client réussit également à automatiser les processus de fabrication internes grâce aux AGV Stäubli.
L'entreprise cherchait à automatiser son assemblage de cycles et le processus de peinture associé pour sa production de machines de moulage par injection à Schwertberg, en Autriche. Le défi ne concernait pas seulement la capacité de charge requise de 60 tonnes, mais aussi les produits sur mesure nécessaires et la connexion sans faille à leur système ERP pour garantir un processus sûr et stable.
Stäubli a réussi à fournir trois platerfomes AGV de la série PF80 qui répondent aux exigences souhaitées.
En plus des véhicules, la livraison comprend également des supports spéciaux pour le transport des machines de moulage par injection pour les processus d’assemblage et de peinture. Les racks de montage sont équipés d’unités hydrauliques externes pour assurer un travail ergonomique et une flexibilité maximale entre les AGV, couvrant ainsi trois pistes de matériaux différentes.
Du côté logiciel, un système de contrôle de l’infrastructure a été développé assurant une sécurité maximale entre les AGV et les Hommes, les grues ou autres périphériques fixes. La connexion au système ERP pour le flux de matériaux via un système de contrôle a également été mise en œuvre afin d'automatiser de nombreuses opérations manuelles.
Stäubli Connectors a collaboré avec Stäubli Robotics pour mettre en œuvre un processus automatisé de changement de moule pour les machines de moulage par injection dans l’usine de production du même client à Saint-Valentin. Les outils sont situés sur des tables personnalisées qui sont transportées par des véhicules à guidage automatique (AGV).