ALPHA 500 XHDC

Le métier ALPHA 500 XHDC est idéal pour les tisserands qui souhaitent séduire leurs clients avec des tapis qui se distinguent par leur densité élevée, une surface parfaite et des motifs extraordinaires. L’équipement du métier à tisser permet le tissage des tapis qui présentent des hautes densités de peigne.

Grâce à l’option de création de liages spécifiques Stäubli, les tisserands sont capables de confectionner des tapis tissés à la machine qui donnent l’impression d’avoir été noués à la main. La qualité d’apparence ainsi obtenue convainc même les experts en tapis.

    Avantages
    • Développé spécialement pour le tissage de très haute densité
    • Les tapis présentent des designs très clairs, sans contours confus
    • Les tisserands ont la possibilité de concevoir des designs exceptionnels
    • La surface du tapis devient très claire et s’aligne à la perfection
    • L’extraordinaire fiabilité opérationnelle facilite un processus de tissage continu 
    Applications
    • Velours coupé
    • Haute densité

    CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

    ALPHA 500 XHDC

    Principe de fonctionnement

    Système à double lance avec prise du fil sur le dessus et l’entrainement direct

    Contrôle

    1 contrôleur centralisé

    Formation de la foule du fil de velours

    Machine Jacquard LX2493, nombre de fils de poils de 20160 à 33792 grâce à la combinaison de 3 à 4 machines

    Formation de la foule de la chaîne de fond

    Ratière UNIVAL 500 contrôlée par servomoteur avec jusqu’à 16 cadres

    MaintenanceCentralisée, refroidie par circulation liquide

    Stäubli vous propose également…